U-Boot SPL 2019.01-g1ebdbc7-dirty (Jun 22 2020 - 10:21:06 +0900)
Trying to boot from NAND


U-Boot 2019.01-g1ebdbc7-dirty (Jun 22 2020 - 10:21:06 +0900)

CPU  : AM335X-GP rev 2.1
Model: TI AM335x EVM
DRAM:  1 GiB
NAND:  1024 MiB
MMC:   OMAP SD/MMC: 0
Loading Environment from FAT...
Net:   Ethernet PHY[0] is available

Warning: ethernet@4a100000 MAC addresses don't match:
Address in ROM is          38:0b:3c:4a:e3:68
Address in environment is  38:0b:3c:4a:e3:66
eth0: ethernet@4a100000
Hit any key to stop autoboot:  0
=> run netboot
Booting from network ...
ethernet@4a100000 Waiting for PHY auto negotiation to complete. done
link up on port 1, speed 1000, full duplex
Using ethernet@4a100000 device
TFTP from server 10.11.22.33; our IP address is 10.11.22.1
Filename 'zImage'.
Load address: 0x82000000
Loading: #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         ##############################################
         478.5 KiB/s
done
Bytes transferred = 4227584 (408200 hex)
link up on port 1, speed 1000, full duplex
Using ethernet@4a100000 device
TFTP from server 10.11.22.33; our IP address is 10.11.22.1
Filename 'am335x-mvgw.dtb'.
Load address: 0x88000000
Loading: #########
         1.6 MiB/s
done
Bytes transferred = 41528 (a238 hex)
## Flattened Device Tree blob at 88000000
   Booting using the fdt blob at 0x88000000
   Loading Device Tree to 8fff2000, end 8ffff237 ... OK

Starting kernel ...